Jelölőcímke - EML (70X50)R SR CUS - 0824344

Az ábrán az EML (15X9)R SR termékváltozat látható

Jelölőcímke, megrendelhető: soronként, ezüst/matt, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 70 x 50 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az EML ... címkék mindegyike vevői igény szerinti feliratozással is kapható
  • Az EML ... anyagok szerepelnek az UL-listán
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0824344
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 273 (C-5-2013)
GTIN 4046356352086
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,002 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás