Jelölőcímke - EML (38,1X19)RL CUS - 0824327

Az ábrán az EML (20X8)R termékváltozat látható

Jelölőcímke, megrendelhető: soronként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: ragasztható, Szövegmező mérete: 38,1 x 19 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az EML ... címkék mindegyike vevői igény szerinti feliratozással is kapható
  • Az EML ... anyagok szerepelnek az UL-listán
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0824327
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 272 (C-5-2013)
GTIN 4046356351928
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,002 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás