DIN-A4 jelölőcímke-ív - BMKL 27X18 SR CUS - 0824255

DIN-A4 jelölőcímke-ív, megrendelhető: ívenként, ezüstszínű, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 27 x 18 mm, Az egyes lapok száma: 84

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Ezeket a jelölőcímkéket kifejezetten a lézernyomtatókhoz történő használatra fejlesztettük ki
  • A nem perforált SKU ... ívek a jelölőcímkék egyedi kialakítására szolgálnak
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes BMKL ... jelölőt
  • A kereskedelemben kapható összes lézernyomtatóval nyomtatható
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0824255
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG8144 -
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 292 (C_5_2013)
GTIN 4046356351300
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 9,000 g
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás