DIN-A4 jelölőcímke-ív - BMKL 16X 6 YE CUS - 0824241

Az ábrán a termék egyik változata látható

DIN-A4 jelölőcímke-ív, megrendelhető: ívenként, sárga, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 16 x 6 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • A nem perforált SKU ... ívek a jelölőcímkék egyedi kialakítására szolgálnak
  • Ezeket a jelölőcímkéket kifejezetten a lézernyomtatókhoz történő használatra fejlesztettük ki
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes BMKL ... jelölőt
  • A kereskedelemben kapható összes lézernyomtatóval nyomtatható
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0824241
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 292 (C-5-2013)
GTIN 4046356351164
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,009 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás