Szövet címkeív - BMK 38X11 YE CUS - 0824233

Szövet címkeív, megrendelhető: ívenként, sárga, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 38 x 11 mm, Az egyes lapok száma: 88

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Különféle méretekben kapható
  • Öntapadó jelölőcímkék kézzel vagy plotterrel történő feliratozáshoz
  • Biztos tapadás ívelt vagy egyenetlen felületeken, valamint sarkokban is
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes GPE ... jelölőt
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0824233
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG8144 -
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 293 (C_5_2013)
GTIN 4046356351119
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 9,000 g
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás