Gravírozóanyag - GPE 70X32 YE - 0824215

Gravírozóanyag, Szőnyeg, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 70 x 32 mm, Az egyes lapok száma: 5

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • A P1 ENGRAVING UNIT segítségével gravírozható
  • Egyszerű módon feliratozható a CMS‑P1‑PLOTTER segítségével
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes GPE ... jelölőt
  • A használt ragasztófólia egyenetlen felületeken is nagy tapadóképességet biztosít
  • Kétrétegű anyag
  • A jelölőlap előre gyártott öntapadós egyedi címkékből áll

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0824215
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BG2415 -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 348 (C_3_2017)
GTIN 4046356342940
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 20,320 g
Vámtarifaszám 39203000
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás