Vezetékjelölő - UC-WMC 3,1 (30X4) OG - 0823863

Vezetékjelölő, Szőnyeg, narancssárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: rácsíptethető, kábelátmérő-tartomány: 1,9 ... 3,1 mm, szövegmező mérete: 30 x 4 mm, Az egyes lapok száma: 12

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Az UniCard UC-WMC ... jelölők a vezérlővezetékektől egészen a nagy átmérőjű köpenyvezetékekig terjedő méretű vezetékek elveszíthetetlen feliratozására használhatók
  • A felcsíptetéssel történő szerelés akár a vezetékezést követően is lehetséges
  • Egykezes szerelés
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
  • Két feliratozófelület, amelyek mindenkor jól olvashatók
  • Az egységes kártya kiszerelésű jelölők egyszerűen és gyorsan feliratozhatók a BLUEMARK LED nyomtatókkal
  • A jelölők segítségével többsoros feliratozás is készíthető
  • A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
  • A formátum automatikusan gondoskodik a pozícióhelyes nyomtatásról

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0823863
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BG2217 -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 203 (C_3_2017)
GTIN 4046356342186
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 9,000 g
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás