Érjelölő tartó - PATO 1/18 - 0823740

Érjelölő tartó, átlátszó, felirat nélkül, szerelési mód: rácsíptethető, kábelátmérő-tartomány: 2 ... 3,5 mm, szövegmező mérete: 4 x 18 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Feliratozható az UC-WMT ..., US-WMT ... műanyag címkékkel vagy az EMT  behelyezhető csíkokkal
  • Ezek a jelölőhüvelyek a már bekábelezett berendezések utólagos feliratozására használhatók

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0823740
Csomagolási egység 500 db
Értékesítési kulcs BG221A -
Minimális rendelési mennyiség 500 db
Katalógus oldalszáma Oldal 257 (C_3_2017)
GTIN 4046356333658
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,380 g
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás