Műanyag címke - UC-EMLP (60X30) YE - 0822657

Műanyag címke, Szőnyeg, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 60 x 30 mm, Az egyes lapok száma: 3

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Az UC-EMLP ... UniCard feliratozó termékcsalád nagy tapadóképességű öntapadó készülékjelölőket kínál
  • Az egységes kártya kiszerelésű jelölők egyszerűen és gyorsan feliratozhatók a BLUEMARK LED nyomtatókkal
  • Mivel széles hőmérséklet-tartományban használhatók, a táblák kapcsolószekrényekben és a terepen egyaránt alkalmazhatók
  • A formátum automatikusan gondoskodik a pozícióhelyes nyomtatásról
  • A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0822657
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BG2417 -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 298 (C_3_2019)
GTIN 4046356328616
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 14,000 g
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás