Érjelölő tartó - PATO 2/30 - 0822505

Érjelölő tartó, átlátszó, felirat nélkül, szerelési mód: rácsíptethető, kábelátmérő-tartomány: 2,8 ... 4,4 mm, szövegmező mérete: 4 x 30 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Feliratozható az UC-WMT ..., US-WMT ... műanyag címkékkel vagy az EMT  behelyezhető csíkokkal
  • Ezek a jelölőhüvelyek a már bekábelezett berendezések utólagos feliratozására használhatók

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0822505
Csomagolási egység 500 db
Értékesítési kulcs BG221A -
Minimális rendelési mennyiség 500 db
Katalógus oldalszáma Oldal 249 (C_3_2019)
GTIN 4046356326186
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,544 g
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés