Műanyag címke furattal - EMLP 32 (38X14) BK - 0822327

Műanyag címke furattal, Kártya, fekete, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 38 x 14 mm, Az egyes lapok száma: 6

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A P1 ENGRAVING UNIT segítségével gravírozható
  • Egyszerű módon feliratozható a CMS‑P1‑PLOTTER segítségével
  • Kiváló ellenállás vegyi és mechanikai behatásokkal szemben
  • Kiváló megjelenés
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes EMLP ... jelölőt
  • Alkatrészek, készülékek és nyomógombok jelölésére

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0822327
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG2411 -
Katalógus oldalszáma Oldal 349 (C_3_2017)
GTIN 4046356318365
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 23,700 g
Vámtarifaszám 39269092
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás