Jelölő kapcsokhoz - UC2F-TM 5 - 0822181

Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, szövegmező mérete: 8 x 3 mm, Az egyes lapok száma: 96

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Az UC2F-TM ... UniCard feliratozó termékcsalád az ABB (entrelec) gyártmányú kapcsokhoz kínál jelölőket
  • Az egységes kártya kiszerelésű jelölők egyszerűen és gyorsan feliratozhatók a BLUEMARK LED nyomtatókkal
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
  • A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók
  • A jelölők segítségével többsoros feliratozás is készíthető
  • A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0822181
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BG2117 -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 167 (C_3_2017)
GTIN 4046356320023
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 5,100 g
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás