Jelölő kapcsokhoz - UC-TMN 7,5 - 0821823

Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: dugaszolás, a következő kapocsszélességhez: 7,5 mm, szövegmező mérete: 3,97 x 6,9 mm, Az egyes lapok száma: 64

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Az UniCard UC-TMN ... jelölők a jelölőszegek befogadására kialakított termékekhez, pl. a mini kapcsokhoz, transzformátorkapcsokhoz vagy a COMBICON nyomtatott áramköri kapcsokhoz használhatók
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
  • Az egységes kártya kiszerelésű jelölők egyszerűen és gyorsan feliratozhatók a BLUEMARK LED nyomtatókkal
  • A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók
  • A formátum automatikusan gondoskodik a pozícióhelyes nyomtatásról
  • A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0821823
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BG2117 -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 114 (C_3_2019)
GTIN 4046356300582
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 7,033 g
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás