DIN-A4 jelölőcímke-ív - BMKL 64X16 WH - 0821807

Nincs elérhető kép

DIN-A4 jelölőcímke-ív, Ív, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Irodai nyomtatórendszerek, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 64 x 16 mm, Az egyes lapok száma: 48

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A nem perforált SKU ... ívek a jelölőcímkék egyedi kialakítására szolgálnak
  • Ezeket a jelölőcímkéket kifejezetten a lézernyomtatókhoz történő használatra fejlesztettük ki
  • A kereskedelemben kapható összes lézernyomtatóval nyomtatható
  • Az anyagfájlt a CLIP PROJECT szoftver lapon a Letöltések − "Szoftverfrissítés − Jelölők" helyről lehet letölteni.

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0821807
Csomagolási egység 2 db
Értékesítési kulcs BG2414 -
Minimális rendelési mennyiség 2 db
Katalógus oldalszáma Oldal 344 (C_3_2019)
GTIN 4046356299138
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 28,100 g
Vámtarifaszám 39199080
Származási ország BE (Belgium)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás