Jelölőcsík - ZB 20,3:UNPRINTED - 0820248

Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 20,3 mm, szövegmező mérete: 10,5 x 20,25 mm, Az egyes lapok száma: 5

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0820248
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BG2112 -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 124 (C_3_2019)
GTIN 4046356183949
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 2,445 g
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás