Zsugorcső - WMS-2 HF 4,8 (EX9)R BU - 0819991

Zsugorcső, Tekercs, kék, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: felirat nélkül, elvágva, Szerelési mód: feltolható, Kábelkeresztmetszet: 2,4-4,8 mm, Szövegmező mérete: 9 x 30000 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A WMS ... zsugorcsövek a vezetékek és kábelek tartós és elveszítésbiztos jelölését biztosítják
  • Az anyag optimális kihasználása érdekében a csöveket előre konfekcionáljuk
  • A csövek a zsugorítást követően is hajlékonyak maradnak
  • A jelölendő vezetőt egyszerűen át kell fűzni a csövön, majd a cső zsugorítása rögzíti azt
  • A zsugorcsövek a vezetők kiegészítő elektromos szigetelését és mechanikai védelmét biztosítják
  • Csövenként max. négy jelölő van egymástól elválasztva perforációval

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0819991
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 230 (C-3-2017)
GTIN 4055626056944
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,100 kg
Vámtarifaszám 39173200
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás