Jelölő kapcsokhoz - UC-TM SIE 5E - 0819770

Az ábrán a termék egyik változata látható

Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, szövegmező mérete: 5 x 7 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0819770
Csomagolási egység 560 db
GTIN 4046356165013
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,000 kg
Vámtarifaszám 39269097

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás