Műanyag címke furattal - EMLP 24 (30X12)R SR - 0819563

Műanyag címke furattal, Tekercs, ezüstszínű, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 30 x 12 mm, Az egyes lapok száma: 500

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Az öntapadó EMLP 24 ... jelölők ideálisan alkalmazhatók elektromos nyomógombok jelölésére
  • Gyors és költséghatékony feliratozás a PHOENIX CONTACT THERMOMARK... tekercsnyomtatókkal
  • A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak. A feliratozás durva ipari körülmények között is használható.

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0819563
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG2411 -
Katalógus oldalszáma Oldal 335 (C_3_2017)
GTIN 4046356160711
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 210,080 g
Vámtarifaszám 39269092
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás