Kábeljelölő - UC-WMT (23X4) YE - 0819424

Kábeljelölő, Szőnyeg, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: betolható, kábelátmérő-tartomány: 1,5 ... 35 mm, szövegmező mérete: 23 x 4 mm, Az egyes lapok száma: 24

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Az UniCard UC-WMT ... jelölők a PATG/PATO ... rendszerű jelölőhüvelyekkel történő vezetőjelöléshez használhatók
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0819424
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BG2217 -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 203 (C_3_2019)
GTIN 4046356152396
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 7,510 g
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés