Jelölő kapcsokhoz - UC-TMF 12 YE - 0819246

Jelölő kapcsokhoz, Szőnyeg, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 12 mm, szövegmező mérete: 11,45 x 5,1 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
  • Az UniCard UC-TMF ... jelölők a magas és lapos jelölőhoronnyal rendelkező termékekhez használhatók

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0819246
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 121 (C-3-2017)
GTIN 4046356148740
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,006 kg
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás