Vezetékjelölő - UC-WMC 4,4 (15X5,5) OG - 0818823

Vezetékjelölő, Szőnyeg, narancssárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: rácsíptethető, kábelátmérő-tartomány: 2,8 ... 4,4 mm, szövegmező mérete: 15 mm x 5,5 mm, Az egyes lapok száma: 15

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Az UniCard UC-WMC ... jelölők a vezérlővezetékektől egészen a nagy átmérőjű köpenyvezetékekig terjedő méretű vezetékek elveszíthetetlen feliratozására használhatók
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0818823
Csomagolási egység 8 db
Értékesítési kulcs BG2217 -
Minimális rendelési mennyiség 8 db
Katalógus oldalszáma Oldal 204 (C_3_2017)
GTIN 4046356135191
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 9,400 g
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés