Betolható címke - EMT (15X4)R YE - 0817358

Betolható címke, Tekercs, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, szerelési mód: betolható, kábelátmérő-tartomány: 0,6 - 50 mm, szövegmező mérete: 15 x 4 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A lézernyomtatóval történő feliratozáshoz a PABL ... ívek állnak rendelkezésre
  • Tekercselt anyagokhoz való THERMOMARK... nyomtatóval feliratozható
  • Különleges kontúrjuknak köszönhetően az EMT ... behelyezhető lapok behelyezésük után megbízhatóan a hüvelyben maradnak
  • EMT ... behelyezhető lapok különböző jelölőhüvelyek feliratozására

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0817358
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 236 (C-3-2017)
GTIN 4046356123433
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,454 kg
Vámtarifaszám 39202021
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás