Kábeljelölő - WMTB (35X15)R - 0817316

Kábeljelölő, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő-tartomány: 6 ... 136 mm, kábelkeresztmetszet: ≥ 6 mm, szövegmező mérete: 35 x 15 mm, Az egyes lapok száma: 1700

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A WMTB ... vezetékjelölés beltéri vezetékek jelölésére és kötegelésére alkalmazható
  • A WT .... kábelkötegelőt a jelölő két rögzítőszeménél kell rögzíteni
  • Gyors és költséghatékony feliratozás a PHOENIX CONTACT THERMOMARK... tekercsnyomtatókkal
  • A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak. A feliratozás durva ipari körülmények között is használható.
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az ön igényei szerint feliratozza az összes WMTB ... jelölőt

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0817316
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG2311 -
Katalógus oldalszáma Oldal 231 (C_3_2019)
GTIN 4046356125741
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 614,100 g
Vámtarifaszám 39191080
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés