Kábeljelölő - WMT 8,4 (17X10)R - 0817251

Kábeljelölő, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, szerelési mód: felfűzhető, kábelátmérő-tartomány: 5 - 8,4 mm, szövegmező mérete: 17 mm x 10 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Különféle vezetőátmérőkhöz szállítható
  • Termotranszfer nyomtatással előállított, kiváló minőségű feliratozási kép
  • A lyukak speciális geometriája nagy axiális irányú tartást eredményez
  • Kiváló minőségű poliészter fóliából készül
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az összes vezetőjelölőt egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza
  • Egyedi feliratozás és egyszerű kezelés
  • A vezetőjelölőket külső behatások, por és piszok ellen különleges csomagolás védi
  • A jelölendő vezetőt át kell fűzni a jelölőbe ütött két kivágáson, majd rögzíteni kell a helyén

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0817251
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 238 (C-3-2017)
GTIN 4046356125727
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,038 kg
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás