Kábeljelölő - WMT 4,2 (15X6)R - 0817235

Kábeljelölő, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, szerelési mód: betolható, kábelátmérő-tartomány: 3 ... 4,2 mm, szövegmező mérete: 15 x 6 mm, Az egyes lapok száma: 4000

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A vezetőt át kell tolni a jelölő két kivágásán. Ezáltal a jelölőt a vezető igazítja be
  • A lyukak különböző vezetőkeresztmetszetekhez alkalmazkodó speciális geometriája nagy axiális irányú tartást eredményez
  • Gyors és költséghatékony feliratozás a PHOENIX CONTACT THERMOMARK... tekercsnyomtatókkal
  • A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak. A feliratozás durva ipari körülmények között is használható.
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az ön igényei szerint feliratozza az összes WMT ... jelölőt

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0817235
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG2211 -
Katalógus oldalszáma Oldal 230 (C_3_2019)
GTIN 4046356125703
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 710,200 g
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás