Jelölőcímke - EML (19X6)R - 0816760

Jelölőcímke, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 19 x 6 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az egyedi kialakításhoz számos különböző jelölőméret és -szín áll rendelkezésre
  • Pontos grafikai megjelenés és nagy tapadóerő
  • Kiváló minőségű festékszalagok alkalmazása esetén a feliratozás ellenáll az oldószereknek, és durva ipari körülmények között is felhasználható
  • Az EML ... anyagok szerepelnek az UL-listán
  • Különleges csomagolás védi a megkezdett tekercseket az ipari környezetben keletkező szennyeződések ellen
  • Az EML ... öntapadó készülékjelölőket a vezérlés-, berendezés- és kapcsolószekrény-gyártásban használt különféle üzemi eszközök jelölésére fejlesztettük ki

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0816760
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 328 (C-3-2017)
GTIN 4046356107518
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,175 kg
Vámtarifaszám 39269092
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás