Kábeljelölő - WMT 2,4 (15X4)R - 0816281

Kábeljelölő, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, szerelési mód: felfűzhető, kábelátmérő-tartomány: 1 - 2,4 mm, szövegmező mérete: 15 x 4,2 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Termotranszfer nyomtatással előállított, kiváló minőségű feliratozási kép
  • Különféle vezetőátmérőkhöz szállítható
  • A lyukak speciális geometriája nagy axiális irányú tartást eredményez
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az összes vezetőjelölőt egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza
  • Egyedi feliratozás és egyszerű kezelés
  • Kiváló minőségű poliészter fóliából készül
  • A vezetőjelölőket külső behatások, por és piszok ellen különleges csomagolás védi
  • A jelölendő vezetőt át kell fűzni a jelölőbe ütött két kivágáson, majd rögzíteni kell a helyén

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0816281
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 238 (C-3-2017)
GTIN 4046356125680
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,550 kg
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás