Kábeljelölő - WMTB (24X8)R - 0816278

Kábeljelölő, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelkeresztmetszet: ≥6 mm, szövegmező mérete: 24 mm x 8 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Kiváló minőségű poliészter fóliából készül
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az összes vezetőjelölőt egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza
  • A jelölő két rögzítő szemmel van ellátva, amelyeken keresztül PKB ... kábelkötegelőkkel a vezetőre rögzíthető

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0816278
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 239 (C-3-2017)
GTIN 4046356125734
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,731 kg
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás