Betolható címke - EMT (15X4)R RD - 0816249

Betolható címke, Tekercs, vörös, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, szerelési mód: betolható, kábelátmérő-tartomány: 0,6 ... 50 mm, szövegmező mérete: 15 x 4 mm, Az egyes lapok száma: 7500

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • EMT ... behelyezhető címkék különböző jelölőhüvelyek feliratozására
  • Különleges kontúrjuknak köszönhetően az EMT ... behelyezhető lapok behelyezésük után megbízhatóan a hüvelyben maradnak
  • Gyors és költséghatékony feliratozás a PHOENIX CONTACT THERMOMARK... tekercsnyomtatókkal
  • A megfelelő festékszalag használata esetén a nyomtatás jól ellenáll az oldószereknek és a mechanikai hatásoknak. A feliratozás durva ipari körülmények között is használható.
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az ön igényei szerint feliratozza az összes EMT ...-jelölőt

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0816249
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG2211 -
Katalógus oldalszáma Oldal 229 (C_3_2019)
GTIN 4046356123402
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 458,900 g
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés