Jelölőcsík, lapos - ZBF 17:UNBEDRUCKT - 0815020

Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 17 mm, szövegmező mérete: 17 x 5,2 mm, Az egyes lapok száma: 5

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A ZBF jelölőcsík-rendszer lapos jelölőhoronnyal sorkapcsok és elektronikai modulok jelölésére alkalmas
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes jelölőcsíkot

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0815020
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BG2112 -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 139 (C_3_2017)
GTIN 4046356014229
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,737 g
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás