Hordozósín, lyukasztott - NS 35/ 7,5 AL PERF 2000MM - 0814681

Hordozósín, lyukasztott, Standard profil, szélesség: 35 mm, magasság: 7,5 mm, az EN 60715 szerint, anyag: alumínium, bevonat nélkül, hossz: 2000 mm, szín: alumínium színű

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0814681
Csomagolási egység 5 db
Minimális rendelési mennyiség 5 db
Katalógus oldalszáma Oldal 572 (C-3-2017)
GTIN 4017918982508
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,106 kg
Vámtarifaszám 76042990
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás