Gravírlap kültéri alkalmazáshoz - GPA/SK 296X200X0,8 ... - 0814652

Gravírlap kültéri alkalmazáshoz, Lap, az ügyfél igénye szerint, vevői igény szerinti feliratozás, feliratozható a következőkkel: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 296 x 200 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0814652
Csomagolási egység 12 db
Értékesítési kulcs BG2415 -
Minimális rendelési mennyiség 12 db
GTIN 4017918978471
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 69,000 g
Vámtarifaszám 39203000
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás