Kábeljelölő - KMT 24X10 WH 200 - 0813925

Az ábrán a KMT 24x10 és a KMT 48x15 változat látható

Kábeljelölő, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelkeresztmetszet: > 10 mm, szövegmező mérete: 24 mm x 8 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0813925
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs BG2311 -
GTIN 4017918958022
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 685,400 g
Vámtarifaszám 39191080
Származási ország BE (Belgium)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás