DIN-A4 jelölőcímke-ív - BMKLT 19X12 WH - 0813792

DIN-A4 jelölőcímke-ív, Ív, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Irodai nyomtatórendszerek, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 19 x 12 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Az anyagfájlt a CLIP PROJECT szoftver lapon a Letöltések − "Szoftverfrissítés − Jelölők" helyről lehet letölteni.

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0813792
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 686 (C-1-2013)
GTIN 4017918966911
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,020 kg
Vámtarifaszám 39199080
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás