Jelölőcsík - ZB 5/OG:UNPRINTED - 0812638

Jelölőcsík, Csík, narancssárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, szövegmező mérete: 5,15 x 10,5 mm, Az egyes lapok száma: 10

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0812638
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BG2112 -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 100 (NTK_2004)
GTIN 4017918966157
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,066 g
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás