Kábeljelölő - KMV 44X9,6 - 0812007

Kábeljelölő, Rozsdamentes acél címke, ezüstszínű, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelátmérő-tartomány: 1-63 mm, szövegmező mérete: 23 x 9 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerűen szerelhető az UNIFOX-CT M7,9 segítségével
  • A rögzítés rozsdamentes acél kábelkötegelőkkel történik
  • Kábeljelölő nagyobb keresztmetszetű kábelek és vezetők jelölésére
  • Az egyedi rozsdamentes acél jelölőket fel kell tolni a megfelelő tartóra

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0812007
Csomagolási egység 100 db
Minimális rendelési mennyiség 100 db
Katalógus oldalszáma Oldal 255 (C-3-2017)
GTIN 4017918932145
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,001 kg
Vámtarifaszám 73269098
Származási ország US (Egyesült Államok)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás