Jelölőcsík - ZB 18,LGS:L1-N,PE - 0811846

Jelölőcsík, Csík, fehér, feliratozva, hosszában feliratozva: L1, L2, L3, N, PE, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 18 mm, szövegmező mérete: 10,5 x 17,4 mm, Az egyes lapok száma: 5

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes jelölőcsíkot
  • A ZB jelölőcsík-rendszer magas jelölőhoronnyal ellátott sorkapcsok és elektronikamodulok jelölésére alkalmas

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0811846
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BG2122 -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 124 (C_3_2019)
GTIN 4017918924768
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 2,130 g
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás