Jelölőtű - BNB WH:SYMBOLE - 0810915

Jelölőtű, Tű, fehér, feliratozva, hosszában: Szimbólumok: +,-,~,/,ERD,SERD, L1,L2,L3,PE,PEN (max 3 karakter), szerelési mód: Dugaszolás, a következő kapocsszélességhez: 4,2 mm, szövegmező mérete: 4 x 4 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0810915
Csomagolási egység 100 db
Minimális rendelési mennyiség 100 db
Katalógus oldalszáma Oldal 454 (CL-2007)
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,000 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás