Végtelen jelölőcsík, lapos - ZBF 19,7:UNBEDRUCKT - 0810627

Végtelen jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 19,7 mm, szövegmező mérete: 19,7 x 5,2 mm, Az egyes lapok száma: 5

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A ZBF jelölőcsík-rendszer lapos jelölőhoronnyal sorkapcsok és elektronikai modulok jelölésére alkalmas
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes jelölőcsíkot

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0810627
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BG2112 -
Minimális rendelési mennyiség 100 db
Katalógus oldalszáma Oldal 131 (C_3_2019)
GTIN 4017918848149
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,810 g
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés