Jelölőcsík - ZB 5,08,QR:FORTL.ZAHLEN - 0809858

Jelölőcsík, Csík, fehér, feliratozva, keresztben feliratozva: sorfolytonos számok, 1 ...10, 11 ...20 stb. 91 ...100 ...ig, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,08 mm, szövegmező mérete: 10,5 x 5,15 mm, Az egyes lapok száma: 10

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Eltérő raszterméretek rendelésre kaphatók
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes jelölőcsíkot
  • A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók
  • A ZB jelölőcsík-rendszer magas jelölőhoronnyal ellátott sorkapcsok és elektronikamodulok jelölésére alkalmas
  • A felirat nélküli jelölőcsíkok feliratozása egyedileg plotterrel vagy kézzel történhet

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0809858
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BG2122 -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 125 (C_3_2017)
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,120 g
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás