Jelölőcsík - ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 0809793

Jelölőcsík, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,08 mm, szövegmező mérete: 4,98 x 10,5 mm, Az egyes lapok száma: 10

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Eltérő raszterméretek rendelésre kaphatók
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes jelölőcsíkot
  • A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók
  • A ZB jelölőcsík-rendszer magas jelölőhoronnyal ellátott sorkapcsok és elektronikamodulok jelölésére alkalmas
  • A felirat nélküli jelölőcsíkok feliratozása egyedileg plotterrel vagy kézzel történhet

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0809793
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BG2112 -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 117 (C_3_2019)
GTIN 4017918591786
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,100 g
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés