Jelölőcsík, lapos - ZBF 12:UNBEDRUCKT - 0809735

Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 12 mm, szövegmező mérete: 5,15 x 12,15 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A CMS feliratozórendszerrel, vagy kézzel, a B-STIFT jelölőtollal feliratozható
  • Zárósapkák külső vagy belső menettel
  • Jelölőlapok feliratozással vagy anélkül
  • Öt darab egyes lapkából áll, 17,5 mm-es raszterméretben
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes jelölőcsíkot
  • Lapos jelölőcsík

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0809735
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 137 (C-3-2017)
GTIN 4017918591694
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,001 kg
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás