Jelölőcsík, lapos - ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808804

Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, feliratozva, hosszában feliratozva: sorfolytonos számok, 1-10, 11-20 stb. 101-110-ig, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 8 mm, szövegmező mérete: 5,15 x 8,15 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • A ZBF jelölőcsík-rendszer lapos jelölőhoronnyal sorkapcsok és elektronikai modulok jelölésére alkalmas
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes jelölőcsíkot

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0808804
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 136 (C-3-2017)
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,000 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás