Jelölőcsík, lapos - ZBF 8/WH-100:UNBEDRUCKT - 0808794

Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 8 mm, szövegmező mérete: 5,15 x 8,15 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0808794
Csomagolási egység 100 db
Minimális rendelési mennyiség 100 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 136 (C-3-2017)
GTIN 4017918180331
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,001 kg
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás