Jelölőcsík, lapos - ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - 0808668

Jelölőcsík, lapos, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5 mm, szövegmező mérete: 5,15 x 5,15 mm, Az egyes lapok száma: 10

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A ZBF jelölőcsík-rendszer lapos jelölőhoronnyal sorkapcsok és elektronikai modulok jelölésére alkalmas
  • Eltérő raszterméretek rendelésre kaphatók
  • A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes jelölőcsíkot
  • A felirat nélküli jelölőcsíkok feliratozása egyedileg plotterrel vagy kézzel történhet

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0808668
Csomagolási egység 100 db
Értékesítési kulcs BG2112 -
Minimális rendelési mennyiség 100 db
Katalógus oldalszáma Oldal 127 (C_3_2019)
GTIN 4017918180249
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,315 g
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés