Gravírozóanyag - GPE 60X12 WH/R - 0807630

Gravírozóanyag, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 60 x 12 mm, Az egyes lapok száma: 21

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • A P1 ENGRAVING UNIT segítségével gravírozható
  • Egyszerű módon feliratozható a CMS‑P1‑PLOTTER segítségével
  • Kétrétegű anyag
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes GPE ... jelölőt
  • A használt ragasztófólia egyenetlen felületeken is nagy tapadóképességet biztosít
  • A jelölőlap előre gyártott öntapadós egyedi címkékből áll

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0807630
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BG2415 -
Katalógus oldalszáma Oldal 346 (C_3_2019)
GTIN 4017918168704
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 19,570 g
Vámtarifaszám 39203000
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés