Jelölőlapok, lapos - ZBFM 5/OG:UNBEDRUCKT - 0807180

Jelölőlapok, lapos, Szőnyeg, narancssárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, szövegmező mérete: 5 x 4,5 mm, Az egyes lapok száma: 120

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0807180
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BG2113 -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 403 (CL_2005)
GTIN 4017918157548
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 5,211 g
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás