Gravírlap - GPK/SK 610X610X0,8 WH/BK - 0806437

A képen a termék különböző változatai láthatóak

Gravírlap, Lap, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, Szerelési mód: ragasztható, Szövegmező mérete: 610 x 610 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0806437
Csomagolási egység 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4017918138516
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,410 kg
Vámtarifaszám 39203000
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás