Gravírlap - GPK/SK 300X280X0,8 ... - 0806194

Gravírlap, Lap, az ügyfél igénye szerint, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 300 x 280 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0806194
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BG2415 -
GTIN 4017918138301
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 88,300 g
Vámtarifaszám 39203000
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés