Szövet címkeív - BMK 20X 8 WH - 0805470

Szövet címkeív, Ív, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 20 mm x 8 mm, Az egyes lapok száma: 270

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Különféle méretekben kapható
  • Öntapadó jelölőcímkék kézzel vagy plotterrel történő feliratozáshoz
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes GPE ... jelölőt
  • Biztos tapadás ívelt vagy egyenetlen felületeken, valamint sarkokban is
  • Az anyagfájlt a CLIP PROJECT szoftver lapon a Letöltések − "Szoftverfrissítés − Jelölők" helyről lehet letölteni.

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0805470
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs BG2414 -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 347 (C_3_2017)
GTIN 4017918153458
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 19,320 g
Vámtarifaszám 39199080
Származási ország BE (Belgium)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás